Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95090-045180 |
95090-045181 |
95090-050220 |
95090-050221 |
95090-063290 |
95090-063291 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | SW (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 45 | 18 | M8x12 | 32 | - | - | 58 | 82 | - | - | 54.5 | 40 | 180 | ||
79.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 45 | 18 | 7 | 32 | 42 | 55 | 58 | 82 | 55 | 42 | 54.5 | - | 180 | ||
103.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 50 | 22 | M12x15 | 38 | - | - | 72 | 94 | - | - | 63 | 46 | 250 | ||
103.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 50 | 22 | 7 | 38 | 58 | 73 | 72 | 94 | 73 | 58 | 63 | - | 250 | ||
141.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 104 | 63 | 29 | M12x15 | 46 | - | - | 85 | 119 | - | - | 77.5 | 65 | 500 | ||
141.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 104 | 63 | 29 | 9 | 46 | 70 | 90 | 85 | 119 | 90 | 70 | 77.5 | - | 500 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Aluminium | Radlagerung | Gleitlager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
SW(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften