Heberollen mit Bremse und Gerätefuß / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad mit Gleitlager / Lochplatte / Gerätefuß (95092)

Heberollen mit Bremse und Gerätefuß / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad mit Gleitlager / Lochplatte / Gerätefuß (95092)
· Mit abgedichteter Kugellagerung

· Leicht bedienbar über Betätigungshebel

· Kurzer Betätigungsweg bei gleichzeitig großem Stößehub

· Sehr hohe Aushubkraft

· Leichtes Anheben und sicheres Fixieren auch von schweren Geräten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95092-08037
95092-10037
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
A
(mm)

304.40 €

1 4 Arbeitstage 1208056

358.25 €

1 4 Arbeitstage 14210065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite B(mm) 37 Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl
Radlagerung Gleitlager D1(mm) 9 B1(mm) 55
B2(mm) 60 B3(mm) 80 B4(mm) 85
L(mm) 100 L1(mm) 80 L2(mm) 76
Tragfähigkeit(kg) 230

Technischer Support