Lenkrollen / Polyurethan / Aluguss Felge / PUR Belag / Lochplatte (95025)

Lenkrollen / Polyurethan / Aluguss Felge / PUR Belag / Lochplatte (95025)
· Einfaches und kräfteschonendes Handling

· Hohe dynamische Belastbarkeit

· Niedrige Rollwiderstände

· Dünner Laufbelag.

· Bodenschonend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95025-01-101000401
95025-01-101000403
95025-01-101250401
95025-01-101250403
95025-01-10150050
95025-01-10160050
95025-01-10200050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

164.04 €

1 4 Arbeitstage 13010040945605585100807695350

167.60 €

1 4 Arbeitstage 1301004011458075110140105-95350

183.55 €

1 4 Arbeitstage 155125409486055851008076110.5350

188.18 €

1 4 Arbeitstage 1551254011488075110140105-110.5350

286.61 €

1 4 Arbeitstage 1971505011638075110140105-138500

318.46 €

1 4 Arbeitstage 2021605011638075110140105-143550

373.15 €

1 4 Arbeitstage 2452005011658075110140105-165600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager
Ausführung 2 mit geringem Rollwiderstand

Technischer Support