Lenkrollen mit Bremse / Gummi / Aluguss Felge / PUR Belag / Lochplatte (95025)

Lenkrollen mit Bremse / Gummi / Aluguss Felge / PUR Belag / Lochplatte (95025)
· Einfaches und kräfteschonendes Handling

· Hohe dynamische Belastbarkeit

· Niedrige Rollwiderstände

· Dünner Laufbelag.

· Bodenschonend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95025-101000402
95025-101250402
95025-101500502
95025-101600502
95025-102000502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

211.10 €

1 4 Arbeitstage 12510040936605585100807686200

212.92 €

1 4 Arbeitstage 150125409406055851008076102.5200

287.52 €

1 4 Arbeitstage 1901505011608075110140105-135400

319.32 €

1 4 Arbeitstage 1951605011608075110140105-140400

375.24 €

1 4 Arbeitstage 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager
Ausführung 2 mit geringem Rollwiderstand

Technischer Support