Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95025-01-1010004021 |
95025-01-1010004023 |
95025-01-1012504021 |
95025-01-1012504023 |
95025-01-101500502 |
95025-01-101600502 |
95025-01-102000502 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 100 | 40 | 9 | 45 | 60 | 55 | 85 | 100 | 80 | 76 | 95 | 350 | ||
167.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 100 | 40 | 11 | 45 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 95 | 350 | ||
183.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 155 | 125 | 40 | 9 | 48 | 60 | 55 | 85 | 100 | 80 | 76 | 110.5 | 350 | ||
188.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 155 | 125 | 40 | 11 | 48 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 110.5 | 350 | ||
286.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 197 | 150 | 50 | 11 | 63 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 138 | 500 | ||
318.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 202 | 160 | 50 | 11 | 63 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 143 | 550 | ||
373.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 245 | 200 | 50 | 11 | 65 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 165 | 600 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Polyurethan | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Radlagerung | Kugellager | Ausführung 2 | Mit geringem rollwiderstand |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften