Lenkrolle mit stop fix (95026)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95026-101000402
95026-101250402
95026-101500402
95026-101600502
95026-102000502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

117.96 €

1 4 Arbeitstage 12510040936605585100807686150

132.63 €

1 4 Arbeitstage 150125409406055851008076102.5150

239.25 €

1 4 Arbeitstage 1901505011548075110140105-129280

239.97 €

1 4 Arbeitstage 1951605011548075110140105-134300

297.56 €

1 4 Arbeitstage 2352005011548075110140105-154300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Radwerkstoff Gummi Befestigungsmaterial Stahl
Radlagerung Kugellager Ausführung 2 Mit weichgummireifen

Technischer Support