Apparate-Lenkrollen mit Bremse / PA Felge mit Kugellager / Gummi / Rückenloch (95026)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95026-01-101000402
95026-01-101250402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
A
(mm)
R
(mm)

118.54 €

1 4 Arbeitstage 1251003686

133.00 €

1 4 Arbeitstage 15012540102.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite B(mm) 40 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Gummi
Radlagerung Kugellager Ausführung 2 mit Weichgummireifen D1(mm) 13
D2(mm) 70 Tragfähigkeit(kg) 150

Technischer Support