Prismen vertikal (K0819)

Prismen vertikal (K0819)
· Auflage- und Positionierelement für runde Werkstücke

· Auflageflächen geschliffen und gehärtet

· Absteckbar über Passbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0819.60008032
K0819.60008040
K0819.60012063
K0819.60012075
K0819.60016063
K0819.60016075
K0819.60512063
K0819.60512075
K0819.60516063
K0819.60516075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
B Ø für Passschraube B Ø für Steckbuchse C min.
(mm)
C max.
(mm)
C Prüf-Ø
(mm)
D D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Gewicht
(kg)

168.07 €

1 4 Arbeitstage 32--12 H6102515±0,003-8,51340,1C/2 x√ 2+222545259140,2053

183.92 €

1 4 Arbeitstage -C/2X√2+20--155030±0,003----------0,3826

290.15 €

1 4 Arbeitstage 63-12 F7-158050±0,003M12-2295,071C/2 x√ 2+34,716-----2,8250

292.51 €

1 4 Arbeitstage 75-12 F7-1510070±0,003M12-22124,142C/2 x√2+39,645-----3,1750

294.89 €

1 4 Arbeitstage 63-16 F7-158050±0,003M16-2595,071C/2 x√ 2+34,716-----2,6900

297.28 €

1 4 Arbeitstage 75-16 F7-1510070±0,003M16-25124,142C/2 x√2+39,645-----2,9950

334.13 €

1 4 Arbeitstage 63-12 F7-158050±0,003-3295,071C/2x√2+34,716------1,2210

364.55 €

1 4 Arbeitstage 75-12 F7-1510070±0,003-32124,142C/2x√2+39,645------1,3890

336.51 €

1 4 Arbeitstage 63-16 F7-158050±0,003-2595,071C/2x√2+34,716------1,0590

364.55 €

1 4 Arbeitstage 75-16 F7-1510070±0,003-25124,142C/2x√2+39,645------1,2380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 vertikal Benennung Prisma
RoHS true

Technischer Support