Sechskant Hutmuttern hohe Form DIN 1587 Stahl oder Edelstahl (07280-01)

Sechskant Hutmuttern hohe Form DIN 1587 Stahl oder Edelstahl (07280-01)
· Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4

· Geschlossene abgerundete Oberseite

· Schützt das Gewindeende

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07280-01-104
07280-01-105
07280-01-106
07280-01-108
07280-01-110
07280-01-112
07280-01-114
07280-01-116
07280-01-120
07280-01-124
07280-01-204
07280-01-205
07280-01-206
07280-01-208
07280-01-210
07280-01-212
07280-01-214
07280-01-216
07280-01-220
07280-01-224
07280-01-230
07280-01-304
07280-01-305
07280-01-306
07280-01-308
07280-01-310
07280-01-312
07280-01-314
07280-01-316
07280-01-320
07280-01-324
07280-01-330
07280-01-404
07280-01-405
07280-01-406
07280-01-408
07280-01-410
07280-01-412
07280-01-414
07280-01-416
07280-01-420
07280-01-424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Festigkeitsklasse G
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T min.
(mm)
W
(mm)
X
(mm)

0.25 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-Blank6-6.57.6683.23.2575.2621.4

0.25 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-Blank6-7.58.791043.7587.2121.6

0.39 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-Blank6-9.511.051254.75107.7122

0.58 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-Blank6-12.514.38156.56.251310.6522.4

1.32 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-Blank6-1518.91887.51712.6523

1.95 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-Blank66.41721.122108.51915.653-

3.53 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-Blank67.32023.92511102217.654-

3.80 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-Blank67.32326.76281311.52420.584-

4.29 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-Blank69.32832.953416143025.585-

6.67 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-Blank610.73439.64219173630.56-

0.29 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-Verzinkt6-6.57.6683.23.2575.2621.4

0.29 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-Verzinkt6-7.58.791043.7587.2121.6

0.41 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-Verzinkt6-9.511.051254.75107.7122

0.66 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-Verzinkt6-12.514.38156.56.251310.6522.4

1.45 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-Verzinkt6-1518.91887.51712.6523

2.13 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-Verzinkt66.41721.122108.51915.653-

3.91 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-Verzinkt67.32023.92511102217.654-

4.18 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-Verzinkt67.32326.76281311.52420.584-

4.72 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-Verzinkt69.32832.953416143025.585-

7.31 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-Verzinkt610.73439.64219173630.56-

35.26 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-Verzinkt612.74450.950242246397-

0.29 €

1 4 Arbeitstage 4Rostfreier StahlA2Blank70-6.57.6683.23.2575.2621.4

0.29 €

1 4 Arbeitstage 5Rostfreier StahlA2Blank70-7.58.791043.7587.2121.6

0.41 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier StahlA2Blank70-9.511.051254.75107.7122

0.66 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier StahlA2Blank70-12.514.38156.56.251310.6522.4

1.45 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier StahlA2Blank70-1518.91887.51712.6523

2.13 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlA2Blank706.41721.122108.51915.653-

3.91 €

1 4 Arbeitstage 14Rostfreier StahlA2Blank707.32023.92511102217.654-

4.18 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier StahlA2Blank707.32326.76281311.52420.584-

5.18 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier StahlA2Blank709.32832.953416143025.585-

8.06 €

1 4 Arbeitstage 24Rostfreier StahlA2Blank7010.73439.64219173630.56-

38.78 €

1 4 Arbeitstage 30Rostfreier StahlA2Blank7012.74450.950242246397-

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4Rostfreier StahlA4Blank70-6.57.6683.23.2575.2621.4

0.43 €

1 4 Arbeitstage 5Rostfreier StahlA4Blank70-7.58.791043.7587.2121.6

0.61 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier StahlA4Blank70-9.511.051254.75107.7122

0.98 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier StahlA4Blank70-12.514.38156.56.251310.6522.4

2.19 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier StahlA4Blank70-1518.91887.51712.6523

3.20 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlA4Blank706.41721.122108.51915.653-

5.88 €

1 4 Arbeitstage 14Rostfreier StahlA4Blank707.32023.92511102217.654-

6.27 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier StahlA4Blank707.32326.76281311.52420.584-

7.81 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier StahlA4Blank709.32832.953416143025.585-

12.10 €

1 4 Arbeitstage 24Rostfreier StahlA4Blank7010.73439.64219173630.56-

Loading...

  1. 1

Technischer Support