Aufsatz-Stufenbacke mit Gripp-Leiste (K0587)

Aufsatz-Stufenbacke mit Gripp-Leiste (K0587)
· Passend zu Zentrisch-Spanner

· Vergrößerung oder Verkleinerung der Spannweite durch Drehen der Backen

· Gripp-Leisten austauschbar

· Spannflächen geschliffen

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0587.0651
K0587.0801
K0587.1251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

128.86 €

1 4 Arbeitstage 38301821,199,5650,3540

178.83 €

1 4 Arbeitstage 53233134,11217800,5000

262.79 €

1 4 Arbeitstage 67233134,118231251,5500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 2 gehärtet Benennung Aufsatz-Stufenbacke
B2(mm) 17 RoHS true

Technischer Support