Einsätze für Stufenbacke, Form B (K0591)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0591.065217
K0591.080217
K0591.125217
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

56.32 €

1 4 Arbeitstage 650,0587

63.71 €

1 4 Arbeitstage 800,0650

98.42 €

1 4 Arbeitstage 1250,1104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B Ausführung 1 Grip Ausführung
Ausführung 2 gehärtet Benennung Einsatz B=Breite(mm) 17
B1(mm) 11 H(mm) 9,2 RoHS true

Technischer Support