Unterlegblöcke Form M (K0811)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0811.14112025
K0811.14112032
K0811.14112040
K0811.14112050
K0811.14116025
K0811.14116032
K0811.14116040
K0811.14116050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912 C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Gewicht
(kg)

168.38 €

1 4 Arbeitstage 25M12M1212251,1990

173.51 €

1 4 Arbeitstage 32M12M1219321,5350

182.69 €

1 4 Arbeitstage 40M12M1227301,9550

186.79 €

1 4 Arbeitstage 50M12M1237302,4300

168.38 €

1 4 Arbeitstage 25M16M168251,0070

173.51 €

1 4 Arbeitstage 32M16M1615321,3100

178.61 €

1 4 Arbeitstage 40M16M1623351,6480

190.85 €

1 4 Arbeitstage 50M16M1633352,1040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form M Benennung Unterlegblock F(mm) 85
G 50 RoHS true

Technischer Support