Einschraubbacken für Zentrisch-Spanner 65-80-125 mm, Form C, quer geriffelt (K0598)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0598.0653
K0598.0803
K0598.1253
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht
(kg)

74.75 €

1 4 Arbeitstage 7,5201066340,0785

60.89 €

1 4 Arbeitstage 7,52512,581380,1135

99.59 €

1 4 Arbeitstage 11,54020126600,4185

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form C Ausführung 1 für Zentrischspanner
Ausführung 2 geriffelt Benennung Einschraubbacke RoHS true

Technischer Support