Grundplatten Grauguss mit Rasterbohrungen (K0800)

Grundplatten Grauguss mit Rasterbohrungen (K0800)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Basiselement für Spannmittel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0800.21240060
K0800.21240080
K0800.21245090
K0800.21250060
K0800.21250100
K0800.21260060
K0800.21260120
K0800.21640060
K0800.21640080
K0800.21645090
K0800.21650060
K0800.21650100
K0800.21660060
K0800.21660120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D=Passbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2=Innendurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L6
(mm)
N1=Anzahl Rasterbohrungen NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht
(kg)

2,450.65 €

1 4 Arbeitstage 40012M12306005009671190,0000

3,069.35 €

1 4 Arbeitstage 40012M1230800700128715109,0000

3,766.25 €

1 4 Arbeitstage 45012M1230900800158817138,0000

2,863.50 €

1 4 Arbeitstage 50012M1230600500120911120,0000

4,488.45 €

1 4 Arbeitstage 50012M12301000900200919165,0000

3,378.70 €

1 4 Arbeitstage 60012M12306005001441111134,0000

6,578.00 €

1 4 Arbeitstage 60012M1230120011002881123244,0000

2,502.40 €

1 4 Arbeitstage 40016M16306005009671189,0000

3,121.10 €

1 4 Arbeitstage 40016M1630800700128715108,0000

3,843.30 €

1 4 Arbeitstage 45016M1616900800158817134,0000

2,915.25 €

1 4 Arbeitstage 50016M1630600500120911108,0000

4,591.95 €

1 4 Arbeitstage 50016M16301000900200919164,0000

3,456.90 €

1 4 Arbeitstage 60016M16306005001441111120,0000

6,732.10 €

1 4 Arbeitstage 60016M1630120011002881123240,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form B Ausführung 1 mit Rasterbohrungen
Benennung Grundplatte H=Höhe(mm) 50 RoHS true

Technischer Support