Grundplatten Grauguss mit T-Nuten (K0800)

Grundplatten Grauguss mit T-Nuten (K0800)
· Basiselement für Systemaufbau

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Basiselement für Spannmittel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0800.31440060
K0800.31440080
K0800.31445090
K0800.31450060
K0800.31450100
K0800.31460060
K0800.31460120
K0800.31840060
K0800.31840080
K0800.31845090
K0800.31850060
K0800.31850100
K0800.31860060
K0800.31860120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
BN=Nutbreite
(mm)
H=Höhe
(mm)
H4=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L6
(mm)
NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht
(kg)

2,279.30 €

1 4 Arbeitstage 40014602360050035105,0000

2,940.55 €

1 4 Arbeitstage 40014602380070037117,0000

3,504.05 €

1 4 Arbeitstage 45014602390080038168,0000

2,745.05 €

1 4 Arbeitstage 50014602360050045115,0000

4,411.40 €

1 4 Arbeitstage 500146023100090049198,0000

3,234.95 €

1 4 Arbeitstage 60014602360050055130,0000

6,199.65 €

1 4 Arbeitstage 60014602312001100511264,0000

2,377.05 €

1 4 Arbeitstage 40018753060050035118,0000

3,038.30 €

1 4 Arbeitstage 40018753080070037151,0000

3,651.25 €

1 4 Arbeitstage 45018753090080038182,0000

2,891.10 €

1 4 Arbeitstage 50018753060050045147,0000

4,631.05 €

1 4 Arbeitstage 500187530100090049228,0000

3,382.15 €

1 4 Arbeitstage 60018753060050055173,0000

6,542.35 €

1 4 Arbeitstage 60018753012001100511322,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form C Ausführung 1 mit T-Nut
Benennung Grundplatte D2=Innendurchmesser(mm) 30 L9(mm) 100
RoHS true

Technischer Support