Wechselpaletten Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K0801)

Wechselpaletten Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K0801)
· Basiselement für Systemaufbau

· Wechselpalette mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Aufspannflächen geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0801.1004040
K0801.1005050
K0801.1006363
K0801.1008080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Befestigungsbohrungen H=Höhe
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
Gewicht
(kg)

955.65 €

1 4 Arbeitstage 54037040035046,0000

1,200.60 €

1 4 Arbeitstage 74047050045072,0000

1,715.80 €

1 4 Arbeitstage 740600630580114,0000

2,842.80 €

1 4 Arbeitstage 750770800750232,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form A Ausführung 1 mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Benennung Wechselpaletten RoHS true

Technischer Support