Wechselpaletten Grauguss mit Rasterbohrungen (K0801)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0801.2124040
K0801.2125050
K0801.2126363
K0801.2128080
K0801.2164040
K0801.2165050
K0801.2166363
K0801.2168080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Befestigungsbohrungen D=Passbohrung
(mm)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
N1=Anzahl Rasterbohrungen NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht
(kg)

1,624.95 €

1 4 Arbeitstage 512M1240370370400350587742,0000

2,295.40 €

1 4 Arbeitstage 712M1240470470500450949969,0000

3,249.90 €

1 4 Arbeitstage 712M12405856006305801381111108,0000

5,571.75 €

1 4 Arbeitstage 712M12507707708007502501515220,0000

1,651.40 €

1 4 Arbeitstage 516M1640370370400350587741,0000

2,347.15 €

1 4 Arbeitstage 716M1640470470500450909967,0000

3,326.95 €

1 4 Arbeitstage 716M16405856006305801381111105,0000

5,700.55 €

1 4 Arbeitstage 716M16507707708007502461515215,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form B Ausführung 1 mit Rasterbohrungen
Benennung Wechselpaletten RoHS true

Technischer Support