Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K0803)

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K0803)
· Basiselement für Systemaufbau

· Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0803.100030050
K0803.100040050
K0803.100040065
K0803.100050060
K0803.100050075
K0803.100063070
K0803.100063085
K0803.100080080
K0803.100080100
K0803.100100100
K0803.100100125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Innendurchmesser
(mm)
D3=Befestigungsbohrung D4=Befestigungsbohrung D5=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L11
(mm)
Gewicht
(kg)

2,082.65 €

1 4 Arbeitstage 20M12M10M12500501530081250200-15010040-0115,0000

2,450.65 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M16500501840015132030020020015055-25170,0000

3,185.50 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M16650501840015132030020020015055-25215,0000

3,601.80 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M166005018500201400200-25020075-25270,0000

4,386.10 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M167505018500201400200-25020075-25350,0000

5,268.15 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M167005018630251500400-315200100-25445,0000

6,468.75 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M168505018630251500400-315200100-25520,0000

7,449.70 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M168005018800301640600400400300135-25675,0000

9,287.40 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M1610005018800301640600400400300135-25815,0000

11,859.95 €

1 4 Arbeitstage 25M20M20M16100055181000351800600200500400165400251162,0000

14,286.45 €

1 4 Arbeitstage 25M20M20M16125055181000351800600200500400165400251377,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form A Ausführung 1 doppelseitig
Ausführung 2 mit vorbearbeiteten Aufspannflächen Benennung Aufspannwinkel RoHS true

Technischer Support