Unterlegblöcke Form E (K0811)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0811.14212025
K0811.14212032
K0811.14212040
K0811.14212050
K0811.14216025
K0811.14216032
K0811.14216040
K0811.14216050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912 C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Gewicht
(kg)

168.38 €

1 4 Arbeitstage 25M12M1212251,2080

173.51 €

1 4 Arbeitstage 32M12M1219251,5200

182.69 €

1 4 Arbeitstage 40M12M1227301,9500

186.79 €

1 4 Arbeitstage 50M12M1237302,4540

168.38 €

1 4 Arbeitstage 25M16M168251,0050

173.51 €

1 4 Arbeitstage 32M16M1615321,2890

178.61 €

1 4 Arbeitstage 40M16M1623351,6800

190.85 €

1 4 Arbeitstage 50M16M1633352,1800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form E Benennung Unterlegblock F(mm) 85
G 50 RoHS true

Technischer Support