Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit Rasterbohrungen (K0803)

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit Rasterbohrungen (K0803)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0803.212030050
K0803.212040050
K0803.212040065
K0803.212050060
K0803.212050075
K0803.212063070
K0803.212063085
K0803.212080080
K0803.212080100
K0803.212100100
K0803.212100125
K0803.216030050
K0803.216040050
K0803.216040065
K0803.216050060
K0803.216050075
K0803.216063070
K0803.216063085
K0803.216080080
K0803.216080100
K0803.216100100
K0803.216100125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Rasterbohrungen D=Passbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2=Innendurchmesser
(mm)
D3=Befestigungsbohrung D4=Befestigungsbohrung D5=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L11
(mm)
NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht
(kg)

3,111.90 €

1 4 Arbeitstage 9612M1220M12M10M12500501530080250200-15010040-075110,0000

3,651.25 €

1 4 Arbeitstage 12812M1220M16M12M16500501840015032030020020015055-2577165,0000

5,048.50 €

1 4 Arbeitstage 17612M1220M16M12M16650501840015032030020020015055-25107210,0000

5,268.15 €

1 4 Arbeitstage 20012M1220M16M12M166005018500200400200-25020075-2599265,0000

7,131.15 €

1 4 Arbeitstage 26012M1220M16M12M167505018500200400200-25020075-25129335,0000

7,645.20 €

1 4 Arbeitstage 28812M1225M16M16M167005018630250500400-315200100-251111435,0000

10,218.90 €

1 4 Arbeitstage 36012M1225M16M16M168505018630250500400-315200100-251411515,0000

10,537.45 €

1 4 Arbeitstage 42012M1225M16M16M168005018800300640600400400300135-251314660,0000

14,531.40 €

1 4 Arbeitstage 54012M1225M16M16M1610005018800300640600400400300135-251714800,0000

17,545.55 €

1 4 Arbeitstage 68412M1225M20M20M161000551810003508006002005004001654002517181158,0000

21,564.80 €

1 4 Arbeitstage 87412M1225M20M20M161250551810003508006002005004001654002522181375,0000

3,111.90 €

1 4 Arbeitstage 9616M1620M12M10M12500501530080250200-15010040-075105,0000

3,700.70 €

1 4 Arbeitstage 12816M1620M16M12M16500501840015032030020020015055-2577160,0000

5,146.25 €

1 4 Arbeitstage 17616M1620M16M12M16650501840015032030020020015055-25107205,0000

5,367.05 €

1 4 Arbeitstage 20016M1620M16M12M166005018500200400200-25020075-2599260,0000

7,278.35 €

1 4 Arbeitstage 26016M1620M16M12M167505018500200400200-25020075-25129330,0000

7,792.40 €

1 4 Arbeitstage 28816M1625M16M16M167005018630250500400-315200100-251111430,0000

10,366.10 €

1 4 Arbeitstage 36016M1625M16M16M168505018630250500400-315200100-251411505,0000

10,732.95 €

1 4 Arbeitstage 42016M1625M16M16M168005018800300640600400400300135-251314650,0000

14,800.50 €

1 4 Arbeitstage 54016M1625M16M16M1610005018800300640600400400300135-251714790,0000

17,864.10 €

1 4 Arbeitstage 68416M1625M20M20M161000551810003508006002005004001654002517181158,0000

21,931.65 €

1 4 Arbeitstage 87416M1625M20M20M161250551810003508006002005004001654002522181375,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form B Ausführung 1 doppelseitig
Ausführung 2 mit Rasterbohrungen Benennung Aufspannwinkel RoHS true

Technischer Support