Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig für Wechselpaletten (K0804)

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig für Wechselpaletten (K0804)
· Basiselement für Systemaufbau

· Aufspann- und Bezugsflächen präzisionsbearbeitet

· Kompatibel mit Wechselpaletten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0804.14045
K0804.15055
K0804.16369
K0804.18086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Innendurchmesser
(mm)
D4=Befestigungsbohrung H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
Gewicht
(kg)

2,719.75 €

1 4 Arbeitstage 20M12450507040013032030020020015055350125,0000

3,406.30 €

1 4 Arbeitstage 20M125505575500150400200-25020075450178,0000

5,341.75 €

1 4 Arbeitstage 25M166906080630220500400-315200100580350,0000

7,376.10 €

1 4 Arbeitstage 25M168606080800250640600400400300135750515,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Ausführung 1 doppelseitig Ausführung 2 für Wechselplatten
Benennung Aufspannwinkel D3=Befestigungsbohrung M16 D5=Gewinde M16
RoHS true

Technischer Support