Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K0805)

Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K0805)
· Basiselement für Systemaufbau

· Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0805.100030050
K0805.100040050
K0805.100040065
K0805.100050060
K0805.100050075
K0805.100063070
K0805.100063085
K0805.100080080
K0805.100080100
K0805.100100100
K0805.100100125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Innendurchmesser
(mm)
D3=Befestigungsbohrung D4=Befestigungsbohrung D5=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L11
(mm)
Gewicht
(kg)

1,960.75 €

1 4 Arbeitstage 20M12M10M125005015300151250200-15010040090,0000

2,401.20 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M1650050184002513203002002001505525160,0000

3,087.75 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M1665050184002513203002002001505525227,0000

3,455.75 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M166005018500301400200-2502007525250,0000

4,165.30 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M167505018500301400200-2502007525330,0000

4,949.60 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M167005018630351500400-31520010025400,0000

5,586.70 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M168505018630351500400-31520010025460,0000

7,351.95 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M16800501880050164060040040030013525680,0000

8,699.75 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M161000501880050164060040040030013525800,0000

11,786.35 €

1 4 Arbeitstage 25M20M20M16100055181000601800200-500400165251164,0000

14,286.45 €

1 4 Arbeitstage 25M20M20M16125055181000601800200-500400165251391,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form A Ausführung 1 mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Benennung Aufspannwürfel RoHS true

Technischer Support