Paletten Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K0806)

Paletten Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K0806)
· Basiselement für Systemaufbau

· Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0806.1004040
K0806.1005050
K0806.1006363
K0806.1008080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D4=Befestigungsbohrung L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
Gewicht
(kg)

1,053.40 €

1 4 Arbeitstage M1240032030020020015055-57,0000

1,421.40 €

1 4 Arbeitstage M12500400200-25020075-88,0000

2,034.35 €

1 4 Arbeitstage M16630500400200315200100-140,0000

3,014.15 €

1 4 Arbeitstage M16800640600400400300135320225,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form A Ausführung 1 mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Benennung Palette D3=Befestigungsbohrung M16 H=Höhe(mm) 50
RoHS true

Technischer Support