Paletten Grauguss mit Rasterbohrungen (K0806) (Teilenummern - CAD Download)

Paletten Grauguss mit Rasterbohrungen (K0806)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0806.2124040
K0806.2125050
K0806.2126363
K0806.2128080
K0806.2164040
K0806.2165050
K0806.2166363
K0806.2168080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Passbohrung
(mm)
D1=Gewinde D4=Befestigungsbohrung L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
N1=Anzahl Rasterbohrungen NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht
(kg)

1,764.10 €

1 4 Arbeitstage 12M12M1240032030020020015055-597754,0000

2,401.20 €

1 4 Arbeitstage 12M12M12500400200-25020075-939983,0000

3,528.20 €

1 4 Arbeitstage 12M12M16630500400200315200100-1391111135,0000

5,367.05 €

1 4 Arbeitstage 12M12M168006406004004003001353202371515206,0000

1,813.55 €

1 4 Arbeitstage 16M16M1240032030020020015055-597752,0000

2,450.65 €

1 4 Arbeitstage 16M16M12500400200-25020075-939980,0000

3,601.80 €

1 4 Arbeitstage 16M16M16630500400200315200100-1391111130,0000

5,488.95 €

1 4 Arbeitstage 16M16M168006406004004003001353202371515204,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form B Ausführung 1 mit Rasterbohrungen
Benennung Palette D3=Befestigungsbohrung M16 H=Höhe(mm) 50
RoHS true

Technischer Support