Paletten Grauguss mit T-Nuten (K0806)

Paletten Grauguss mit T-Nuten (K0806)
· Basiselement für Systemaufbau

· T-Nuten passgenau zum Positionieren und Spannen

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0806.3144040
K0806.3145050
K0806.3146363
K0806.3148080
K0806.3184040
K0806.3185050
K0806.3186363
K0806.3188080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BN=Nutbreite
(mm)
D4=Befestigungsbohrung H=Höhe
(mm)
H4=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L9=Abstand T-Nuten
(mm)
L10
(mm)
Gewicht
(kg)

1,935.45 €

1 4 Arbeitstage 14M1260234003203002002001505580-60,0000

2,548.40 €

1 4 Arbeitstage 14M126023500400200-25020075100-90,0000

3,479.90 €

1 4 Arbeitstage 14M166023630500400200315200100125-146,0000

5,072.65 €

1 4 Arbeitstage 14M166023800640600400400300135160320230,0000

2,009.05 €

1 4 Arbeitstage 18M1275304003203002002001505580-68,0000

2,646.15 €

1 4 Arbeitstage 18M127530500400200-25020075100-108,0000

3,651.25 €

1 4 Arbeitstage 18M167530630500400200315200100125-180,0000

5,268.15 €

1 4 Arbeitstage 18M167530800640600400400300135160320295,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form C Ausführung 1 mit T-Nut
Benennung Palette D3=Befestigungsbohrung M16 NB=Anzahl in Querrichtung 4
NL=Anzahl in Längsrichtung 4 RoHS true

Technischer Support