Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0807.100181030 |
K0807.100231040 |
K0807.100281050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 300 | 14,6900 | true | ||
548.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 230 | 400 | - | - | ||
709.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 500 | - | - |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | Form | A | Ausführung 1 | schmal |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | einseitig | Benennung | Aufspannwinkel | L(mm) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften