Aufspannwinkel Grauguss einseitig schmal mit Rasterbohrungen (K0807)

Aufspannwinkel Grauguss einseitig schmal mit Rasterbohrungen (K0807)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0807.212181030
K0807.212231040
K0807.212281050
K0807.216181030
K0807.216231040
K0807.216281050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Befestigungsbohrungen Anzahl der Rasterbohrungen B
(mm)
D=Passbohrung
(mm)
D1=Gewinde D3=Befestigungsbohrung H
(mm)
NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht
(kg)
RoHS

709.55 €

1 4 Arbeitstage 61018012M12M123004211,7900true

870.55 €

1 4 Arbeitstage 81423012M12M124006319,0000true

934.95 €

1 4 Arbeitstage 101828012M12M1250084--

741.75 €

1 4 Arbeitstage 61018016M16M163004213,0000true

902.75 €

1 4 Arbeitstage 81423016M16M1640063--

999.35 €

1 4 Arbeitstage 101828016M16M1650084--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form B Ausführung 1 mit Rasterbohrungen
Ausführung 2 einseitig Benennung Aufspannwinkel L(mm) 100

Technischer Support