Konsolen Grauguss mini mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K0809)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0809.10012598125

Teilenummer
K0809.10012598125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

193.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form A Ausführung 1 Mini
Ausführung 2 mit vorbearbeiteten Aufspannflächen Benennung Konsole B=Breite(mm) 98
H=Höhe(mm) 125 L=Länge(mm) 125 Gewicht(kg) 6,0000
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Konsolen Grauguss mini mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K0809), die Teilenummer ist K0809.10012598125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0809.10012598125.

Technischer Support