Konsolen Grauguss mit Rasterbohrungen (K0809)

Konsolen Grauguss mit Rasterbohrungen (K0809)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0809.212201515
K0809.212251520
K0809.2122515201
K0809.216201515
K0809.2162515201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Befestigungsbohrungen D=Passbohrung
(mm)
D1=Gewinde D3=Befestigungsbohrung H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
N1=Anzahl Rasterbohrungen Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

645.15 €

1 4 Arbeitstage 1012M12M121502001521,1900-

838.35 €

1 4 Arbeitstage 1412M12M122002502128,0000-

838.35 €

1 4 Arbeitstage 1412M12M122002502128,0000false

709.55 €

1 4 Arbeitstage 1016M16M161502001523,7000-

902.75 €

1 4 Arbeitstage 1416M16M162002502130,0000false

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form B Ausführung 1 mit Rasterbohrungen
Benennung Konsole B=Breite(mm) 150 RoHS true

Technischer Support