Prismenblöcke Linksausführung (K0819)

Prismenblöcke Linksausführung (K0819)
· Auflage- und Positionierelement für runde Werkstücke

· Auflageflächen geschliffen und gehärtet

· Absteckbar über Passbohrungen

· Spannen von Werkstückdurchmesser 50 mm bis 600 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0819.6311230
K0819.6311630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Gewicht
(kg)

381.80 €

1 4 Arbeitstage 12 F7M12231,9390

388.70 €

1 4 Arbeitstage 16 F7M16201,7300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 links Benennung Prisma
D min.(mm) 50 D max.(mm) 600 RoHS true

Technischer Support