Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1237.080200 |
K1237.125315 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,093.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50h7 | 16 | 200 | 6-101 | 66-161 | 52 | 12 | 5,8200 | ||
1,973.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 68h7 | 17 | 315 | 6-188 | 94-276 | 66 | 14 | 16,8500 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen | Ausführung 1 | für Nullpunktspannsysteme |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Zentrisch-Spanner | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften