Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1238.125470
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Farbe Grundkörper | geschliffen | Ausführung 1 | mechanisch |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | gehärtet | Benennung | Nc-Spanner | B=Breite(mm) | 125 |
H Spannbereich | 0-239 | L=Länge(mm) | 470 | L1(mm) | 115 |
L2(mm) | 300 | L3(mm) | 280 | L4(mm) | 150 |
L5(mm) | 564 | Gewicht(kg) | 37,6000 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für NC-Spanner Backenbreite 125 mm (K1238), die Teilenummer ist K1238.125470.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1238.125470.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften