Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Rasterbohrungen | D=Passbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2=Innendurchmesser (mm) | D4=Befestigungsbohrung | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | NB=Anzahl in Querrichtung | NL=Anzahl in Längsrichtung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,356.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 12 | M12 | 20 | M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 125 | 7 | 1 | 152,0000 | ||
3,920.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 12 | M12 | 20 | M12 | 650 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 125 | 10 | 1 | 186,0000 | ||
4,606.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 12 | M12 | 20 | M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 150 | 9 | 2 | 250,0000 | ||
6,077.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 156 | 12 | M12 | 20 | M12 | 750 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 150 | 12 | 2 | 293,0000 | ||
7,253.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 12 | M12 | 25 | M16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 200 | 11 | 3 | 368,0000 | ||
8,331.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 12 | M12 | 25 | M16 | 850 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 200 | 14 | 3 | 418,0000 | ||
10,929.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 336 | 12 | M12 | 25 | M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 300 | 13 | 5 | 640,0000 | ||
14,017.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 432 | 12 | M12 | 25 | M16 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 300 | 17 | 5 | 740,0000 | ||
3,430.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 16 | M16 | 20 | M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 125 | 7 | 1 | 151,0000 | ||
4,092.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | M16 | 20 | M12 | 650 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 125 | 10 | 1 | 184,0000 | ||
4,778.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 16 | M16 | 20 | M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 150 | 9 | 2 | 247,0000 | ||
6,150.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 156 | 16 | M16 | 20 | M12 | 750 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 150 | 12 | 2 | 290,0000 | ||
7,351.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 16 | M16 | 25 | M16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 200 | 11 | 3 | 364,0000 | ||
8,453.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 16 | M16 | 25 | M16 | 850 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 200 | 14 | 3 | 413,0000 | ||
11,125.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 336 | 16 | M16 | 25 | M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 300 | 13 | 5 | 633,0000 | ||
14,286.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 432 | 16 | M16 | 25 | M16 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 300 | 17 | 5 | 733,0000 |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | Form | B | Ausführung 1 | 4-seitig |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit Rasterbohrungen | Benennung | Aufspannturm | D3=Befestigungsbohrung | M16 |
D5=Gewinde | M16 | H1(mm) | 50 | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Rasterbohrungen
D=Passbohrung(mm)
D1=Gewinde
D2=Innendurchmesser(mm)
D4=Befestigungsbohrung
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
NB=Anzahl in Querrichtung
NL=Anzahl in Längsrichtung
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften