Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Rasterbohrungen | D=Passbohrung (mm) | D1=Gewinde | D2=Innendurchmesser (mm) | D4=Befestigungsbohrung | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | NB=Anzahl in Querrichtung | NL=Anzahl in Längsrichtung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,479.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | 12 | M12 | 20 | M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 144 | 7 | 1 | 149,0000 | ||
4,214.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 12 | M12 | 20 | M12 | 650 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 144 | 10 | 1 | 180,0000 | ||
5,881.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 12 | M12 | 20 | M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 9 | 2 | 228,0000 | ||
6,910.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 234 | 12 | M12 | 20 | M12 | 750 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 12 | 2 | 267,0000 | ||
7,645.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 216 | 12 | M12 | 25 | M16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 202 | 11 | 2 | 356,0000 | ||
10,047.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 270 | 12 | M12 | 25 | M16 | 850 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 202 | 14 | 2 | 407,0000 | ||
12,375.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 12 | M12 | 25 | M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 13 | 4 | 609,0000 | ||
14,947.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 540 | 12 | M12 | 25 | M16 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 17 | 4 | 700,0000 | ||
3,528.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | 16 | M16 | 20 | M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 144 | 7 | 1 | 147,0000 | ||
4,264.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 16 | M16 | 20 | M12 | 650 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 144 | 10 | 1 | 177,0000 | ||
5,978.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 16 | M16 | 20 | M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 9 | 2 | 224,0000 | ||
7,033.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 234 | 16 | M16 | 20 | M12 | 750 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 12 | 2 | 262,0000 | ||
7,744.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 216 | 16 | M16 | 25 | M16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 202 | 11 | 2 | 351,0000 | ||
10,193.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 270 | 16 | M16 | 25 | M16 | 850 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 202 | 14 | 2 | 396,0000 | ||
12,570.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 16 | M16 | 25 | M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 13 | 4 | 600,0000 | ||
15,217.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 540 | 16 | M16 | 25 | M16 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 17 | 4 | 688,0000 |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | Form | B | Ausführung 1 | 6-seitig |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit Rasterbohrungen | Benennung | Aufspannturm | D3=Befestigungsbohrung | M16 |
D5=Gewinde | M16 | H1(mm) | 50 | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Rasterbohrungen
D=Passbohrung(mm)
D1=Gewinde
D2=Innendurchmesser(mm)
D4=Befestigungsbohrung
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
NB=Anzahl in Querrichtung
NL=Anzahl in Längsrichtung
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften