Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit Rasterbohrungen (K1535)

Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit Rasterbohrungen (K1535)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1535.21240050
K1535.21240065
K1535.21250060
K1535.21250075
K1535.21263070
K1535.21263085
K1535.21280080
K1535.21280100
K1535.21640050
K1535.21640065
K1535.21650060
K1535.21650075
K1535.21663070
K1535.21663085
K1535.21680080
K1535.21680100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Rasterbohrungen D=Passbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2=Innendurchmesser
(mm)
D4=Befestigungsbohrung H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht
(kg)

4,459.70 €

1 4 Arbeitstage 12812M1220M125004002503203002002001505510371145,0000

5,562.55 €

1 4 Arbeitstage 17612M1220M1265040025032030020020015055103101175,0000

5,881.10 €

1 4 Arbeitstage 16012M1220M12600500300400200-2502007512491223,0000

7,033.40 €

1 4 Arbeitstage 20812M1220M12750500300400200-25020075124121259,0000

7,792.40 €

1 4 Arbeitstage 19212M1225M16700630350500400-315200100145111345,0000

9,066.60 €

1 4 Arbeitstage 24012M1225M16850630350500400-315200100145141389,0000

12,742.00 €

1 4 Arbeitstage 44812M1225M16800800500640600400400300135207133611,0000

15,437.60 €

1 4 Arbeitstage 57612M1225M161000800500640600400400300135207173697,0000

4,533.30 €

1 4 Arbeitstage 12816M1620M125004002503203002002001505510371142,0000

5,636.15 €

1 4 Arbeitstage 17616M1620M1265040025032030020020015055103101171,0000

5,954.70 €

1 4 Arbeitstage 16016M1620M12600500300400200-2502007512491219,0000

7,253.05 €

1 4 Arbeitstage 20816M1620M12750500300400200-25020075124121255,0000

7,890.15 €

1 4 Arbeitstage 19216M1625M16700630350500400-315200100145111341,0000

9,189.65 €

1 4 Arbeitstage 24016M1625M16850630350500400-315200100145141384,0000

12,988.10 €

1 4 Arbeitstage 44816M1625M16800800500640600400400300135207133601,0000

15,732.00 €

1 4 Arbeitstage 57616M1625M161000800500640600400400300135207173685,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form B Ausführung 1 8-seitig
Ausführung 2 mit Rasterbohrungen Benennung Aufspannturm D3=Befestigungsbohrung M16
D5=Gewinde M16 H1(mm) 50 RoHS true

Technischer Support