Höhenblöcke Grauguss Form H, kurze Ausführung (K1536)

Höhenblöcke Grauguss Form H, kurze Ausführung (K1536)
· Basiselement für Systemaufbau

· Mit Gewindebuchsen

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1536.21208585100
K1536.21208585125
K1536.21608585100
K1536.21608585125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D3=Befestigungsbohrung H=Höhe
(mm)
Gewicht
(kg)

154.77 €

1 4 Arbeitstage M12M121003,5800

206.37 €

1 4 Arbeitstage M12M121254,0300

154.77 €

1 4 Arbeitstage M16M161003,4400

206.37 €

1 4 Arbeitstage M16M161253,8800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form H Ausführung 1 kurze Ausführung
Ausführung 2 mit Gewindebohrungen Benennung Höhenblock L=Länge(mm) 85
RoHS true

Technischer Support