Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1536.21213585100 |
K1536.21213585125 |
K1536.21613585100 |
K1536.21613585125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | D3=Befestigungsbohrung | H=Höhe (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | M12 | 100 | 5,5800 | ||
206.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | M12 | 125 | 6,2700 | ||
180.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | M16 | 100 | 5,3500 | ||
206.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | M16 | 125 | 6,0700 |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | Form | H | Ausführung 1 | lange Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit Gewindebohrungen | Benennung | Höhenblock | B=Breite(mm) | 85 |
L=Länge(mm) | 135 | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
D3=Befestigungsbohrung
H=Höhe(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften