Spannleisten für Vorrichtungselemente (K1537)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1537.14149
K1537.14199
K1537.18149
K1537.18199
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D=Bohrungsdurchmesser
(mm)
G für Zylinderschraube H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L3
(mm)
Nutbreite
(mm)
Gewicht
(kg)

185.37 €

1 4 Arbeitstage 4813,5M1250149-142,1500

198.71 €

1 4 Arbeitstage 4813,5M1250199150142,9000

204.03 €

1 4 Arbeitstage 5817,5M1660149-182,9500

225.38 €

1 4 Arbeitstage 5817,5M1660199150184,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.7131 Oberfläche Grundkörper gehärtet, brüniert und geschliffen
Benennung Spannleiste L1(mm) 63 L2(mm) 100
RoHS true

Technischer Support