Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1945.50 |
K1945.100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | B3=Spannbereich (mm) | F (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Höhenverstellungpro Spindelumdrehung | L (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 50 - 68 | 40 | 50 | 68 | 7 | 0,86 | 63 | 13 | 1,5690 | ||
822.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 60 | 100 - 125 | 100 | 100 | 125 | 20 | 1,16 | 125 | 24 | 8,4250 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Höhenkeil | RoHS | true |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
B3=Spannbereich(mm)
F(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Höhenverstellungpro Spindelumdrehung
L(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften