Ausgleichspanner (K1947)

Ausgleichspanner (K1947)
· Unterstützung beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Abstützelement ohne unter das Werkstück zu greifen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1947.75
K1947.150
K1947.170
K1947.300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F
(N)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M=Breite
(mm)
M1
(mm)
M2
(mm)
R
(mm)
Gewicht
(kg)

222.03 €

1 4 Arbeitstage 8,5M81350030106585753513-19,5311,5-0,3414

297.83 €

1 4 Arbeitstage 13M102025005025801651509020-24614151,1550

399.05 €

1 4 Arbeitstage 17M16265000602011019017010025-341121,5-2,5400

420.90 €

1 4 Arbeitstage 13M102025005025803153001003016024614152,0220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Ausgleichspanner RoHS true

Technischer Support