Fixieraufsätze (K1961)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1961.04
K1961.041
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Durchmesser
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
Gewicht
(kg)

40.58 €

1 4 Arbeitstage 631435120,3274

36.29 €

1 4 Arbeitstage 782553150,6784

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fixieraufsatz Benennung Fixieraufsatz L1(mm) 8
RoHS true

Technischer Support