Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1701.106101X16 |
K1701.106101X18 |
K1701.208141X16 |
K1701.208141X20 |
K1701.208141X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | H (mm) | B (mm) | D (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13,2 | 30,5 | 7,9 | 10 | 1 | M6 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 10 | 20,2 | 36,8 | 41 | 16 | 16 | 0,0160 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13,2 | 30,5 | 7,9 | 10 | 1 | M6 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 10 | 20,2 | 36,8 | 41 | 18 | 16 | 0,0170 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18,5 | 36 | 10,5 | 13 | 2 | M8 | 65,2 | 74,8 | 19,1 | 14 | 26,1 | 50,1 | 54,6 | 16 | 20 | 0,0370 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18,5 | 36 | 10,5 | 13 | 2 | M8 | 65,2 | 74,8 | 19,1 | 14 | 26,1 | 50,1 | 54,6 | 20 | 20 | 0,0380 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18,5 | 36 | 10,5 | 13 | 2 | M8 | 65,2 | 74,8 | 19,1 | 14 | 26,1 | 50,1 | 54,6 | 25 | 20 | 0,0400 |
Loading...
Material Grundkörper | Hochleistungsthermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank | Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | true | PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
H(mm)
B(mm)
D(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
D2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften