Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07280-11-1104 |
07280-11-1105 |
07280-11-1106 |
07280-11-1108 |
07280-11-1110 |
07280-11-1112 |
07280-11-1116 |
07280-11-2104 |
07280-11-2105 |
07280-11-2106 |
07280-11-2108 |
07280-11-2110 |
07280-11-2112 |
07280-11-2116 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Oberfläche Grundkörper | D1 (mm) | D2=Durchmesser (mm) | H (mm) | K (mm) | L1 (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | poliert | 10 | 11.25 | 2 | 11.1 | 5.9 | 3 | 7 | 4.8 | ||
5.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | poliert | 12 | 13.25 | 2 | 13.1 | 7.4 | 3 | 8 | 6 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | poliert | 14 | 15.74 | 2.5 | 15.1 | 9.1 | 3 | 10 | 7.2 | ||
8.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | poliert | 18 | 19.74 | 2.5 | 18.1 | 11.7 | 3 | 13 | 9.6 | ||
10.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | poliert | 22 | 23.74 | 2.5 | 22.1 | 15 | 4 | 16 | 12 | ||
19.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | poliert | 26 | 28.25 | 3 | 25.1 | 16.1 | 5 | 18 | 14.4 | ||
29.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | poliert | 35 | 37.25 | 3 | 32.1 | 21.8 | 6 | 24 | 19.2 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | unpoliert | 10 | 11.25 | 2 | 11.1 | 5.9 | 3 | 7 | 4.8 | ||
5.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | unpoliert | 12 | 13.25 | 2 | 13.1 | 7.4 | 3 | 8 | 6 | ||
5.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | unpoliert | 14 | 15.74 | 2.5 | 15.1 | 9.1 | 3 | 10 | 7.2 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | unpoliert | 18 | 19.74 | 2.5 | 18.1 | 11.7 | 3 | 13 | 9.6 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | unpoliert | 22 | 23.74 | 2.5 | 22.1 | 15 | 4 | 16 | 12 | ||
16.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | unpoliert | 26 | 28.25 | 3 | 25.1 | 16.1 | 5 | 18 | 14.4 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | unpoliert | 35 | 37.25 | 3 | 32.1 | 21.8 | 6 | 24 | 19.2 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Oberfläche Grundkörper
D1(mm)
D2=Durchmesser(mm)
H(mm)
K(mm)
L1(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften