Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN (07280)

Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN (07280)
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07280-04-03
07280-04-04
07280-04-05
07280-04-06
07280-04-08
07280-04-10
07280-04-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) D1
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
R1
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T
(mm)
W
(mm)

2.76 €

1 4 Arbeitstage 36.80.250.54.958.85.5320

2.79 €

1 4 Arbeitstage 490.30.86.5107430

2.93 €

1 4 Arbeitstage 5100.517168430

3.55 €

1 4 Arbeitstage 6120.8191610630

3.73 €

1 4 Arbeitstage 8160.81.6122013830

4.46 €

1 4 Arbeitstage 1020121432161030

8.61 €

1 4 Arbeitstage 122412.51635191130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Grundkörper poliert
Farbe Grundkörper poliert

Technischer Support