Sechskant-Hutmuttern / Stahl, Edelstahl / DIN 917 / niedrige Form (07280)

Sechskant-Hutmuttern / Stahl, Edelstahl / DIN 917 / niedrige Form (07280)
· Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4

· Geschlossene abgerundete Oberseite

· Schützt das Gewindeende

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07280-02-104
07280-02-105
07280-02-106
07280-02-108
07280-02-110
07280-02-112
07280-02-116
07280-02-120
07280-02-124
07280-02-130
07280-02-204
07280-02-205
07280-02-206
07280-02-208
07280-02-210
07280-02-212
07280-02-216
07280-02-220
07280-02-224
07280-02-230
07280-02-304
07280-02-305
07280-02-306
07280-02-308
07280-02-310
07280-02-312
07280-02-316
07280-02-320
07280-02-324
07280-02-330
07280-02-404
07280-02-405
07280-02-406
07280-02-408
07280-02-410
07280-02-412
07280-02-416
07280-02-420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Festigkeitsklasse T min.
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
G
(mm)

0.47 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-blank64.165.5877.6611.05-

0.48 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-blank64.9671088.7911.2-

0.51 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-blank66.719121011.051.52-

0.77 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-blank69.2112151314.3822.4-

1.42 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-blank610.6514201718.92-2.25

2.44 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-blank613.1516251921.12-6.4

5.01 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-blank616.6520302426.762-7.3

11.50 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-blank620.5825353032.952.5-9.3

21.38 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-blank623.5830403639.63-10.7

29.01 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-blank627.5834604650.93-12.7

0.52 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-verzinkt64.165.5877.6611.05-

0.54 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-verzinkt64.9671088.7911.2-

0.55 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-verzinkt66.719121011.051.51.5-

0.86 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-verzinkt69.2112151314.3821.87-

1.59 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-verzinkt610.6514201718.92-2.25

2.69 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-verzinkt613.1516251921.12-6.4

5.52 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-verzinkt616.6520302426.762-7.3

12.65 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-verzinkt620.5825353032.952.5-9.3

23.52 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-verzinkt623.5830403639.63-10.7

31.91 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-verzinkt627.5834604650.93-12.7

0.52 €

1 4 Arbeitstage 4Rostfreier StahlA2blank704.165.5877.6611.05-

0.54 €

1 4 Arbeitstage 5Rostfreier StahlA2blank704.9671088.7911.2-

0.55 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier StahlA2blank706.719121011.051.51.5-

0.86 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier StahlA2blank709.2112151314.3821.87-

1.59 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier StahlA2blank7010.6514201718.92-2.25

2.69 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlA2blank7013.1516251921.12-6.4

5.52 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier StahlA2blank7016.6520302426.762-7.3

12.65 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier StahlA2blank7020.5825353032.952.5-9.3

23.52 €

1 4 Arbeitstage 24Rostfreier StahlA2blank7023.5830403639.63-10.7

54.23 €

1 4 Arbeitstage 30Rostfreier StahlA2blank7027.5834604650.93-12.7

0.61 €

1 4 Arbeitstage 4Rostfreier StahlA4blank704.165.5877.6611.05-

0.66 €

1 4 Arbeitstage 5Rostfreier StahlA4blank704.9671088.7911.2-

0.68 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier StahlA4blank706.719121011.051.51.5-

1.01 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier StahlA4blank709.2112151314.3821.87-

1.88 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier StahlA4blank7010.6514201718.92-2.25

3.24 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlA4blank7013.1516251921.12-6.4

6.64 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier StahlA4blank7016.6520302426.762-7.3

15.19 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier StahlA4blank7020.5825353032.952.5-9.3

Loading...

  1. 1

Technischer Support