Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, strukturmatt (K0752)

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, strukturmatt (K0752)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0752.105181X10
K0752.105181X15
K0752.105181X20
K0752.105181X25
K0752.105181X30
K0752.105181X35
K0752.105181X40
K0752.105181X45
K0752.105181X50
K0752.105182X10
K0752.105182X15
K0752.105182X20
K0752.105182X25
K0752.105182X30
K0752.105182X35
K0752.105182X40
K0752.105182X45
K0752.105182X50
K0752.105183X10
K0752.105183X15
K0752.105183X20
K0752.105183X25
K0752.105183X30
K0752.105183X35
K0752.105183X40
K0752.105183X45
K0752.105183X50
K0752.105184X10
K0752.105184X15
K0752.105184X20
K0752.105184X25
K0752.105184X30
K0752.105184X35
K0752.105184X40
K0752.105184X45
K0752.105184X50
K0752.105185X10
K0752.105185X15
K0752.105185X20
K0752.105185X25
K0752.105185X30
K0752.105185X35
K0752.105185X40
K0752.105185X45
K0752.105185X50
K0752.105186X10
K0752.105186X15
K0752.105186X20
K0752.105186X25
K0752.105186X30
K0752.105186X35
K0752.105186X40
K0752.105186X45
K0752.105186X50
K0752.105187X10
K0752.105187X15
K0752.105187X20
K0752.105187X25
K0752.105187X30
K0752.105187X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl Gewicht
(kg)

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M5404714414,5313435160,0430

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper strukturmatt Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert Benennung Klemmhebel Gewindeart Außengewinde
RoHS true PL Edelstahl false

Technischer Support