Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, strukturmatt (K0752)

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, strukturmatt (K0752)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0752.104181
K0752.104182
K0752.104183
K0752.104184
K0752.104185
K0752.104186
K0752.104187
K0752.105181
K0752.105182
K0752.105183
K0752.105184
K0752.105185
K0752.105186
K0752.105187
K0752.106181
K0752.106182
K0752.106183
K0752.106184
K0752.106185
K0752.106186
K0752.106187
K0752.206181
K0752.206182
K0752.206183
K0752.206184
K0752.206185
K0752.206186
K0752.206187
K0752.208181
K0752.208182
K0752.208183
K0752.208184
K0752.208185
K0752.208186
K0752.208187
K0752.308181
K0752.308182
K0752.308183
K0752.308184
K0752.308185
K0752.308186
K0752.308187
K0752.310181
K0752.310182
K0752.310183
K0752.310184
K0752.310185
K0752.310186
K0752.310187
K0752.410181
K0752.410182
K0752.410183
K0752.410184
K0752.410185
K0752.410186
K0752.410187
K0752.412181
K0752.412182
K0752.412183
K0752.412184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht
(kg)

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M4404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M4404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M4404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M4404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M4404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M4404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M4404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M5404714414,531349160,0380

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M6404714414,531349160,0360

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M6404714414,531349160,0360

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M6404714414,531349160,0360

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M6404714414,531349160,0360

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M6404714414,531349160,0360

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M6404714414,531349160,0360

8.07 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M6404714414,531349160,0360

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5schwarz RAL 90052M66574,5196,517,542,545,512200,0930

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5reinorange RAL 20042M66574,5196,517,542,545,512200,0930

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5rapsgelb RAL 10212M66574,5196,517,542,545,512200,0930

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5verkehrsrot RAL 30202M66574,5196,517,542,545,512200,0930

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5signalgrün RAL 60322M66574,5196,517,542,545,512200,0930

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5verkehrsblau RAL 50172M66574,5196,517,542,545,512200,0930

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5lichtgrau RAL 70352M66574,5196,517,542,545,512200,0930

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5schwarz RAL 90052M86574,5196,517,542,545,512200,0900

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5reinorange RAL 20042M86574,5196,517,542,545,512200,0900

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5rapsgelb RAL 10212M86574,5196,517,542,545,512200,0900

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5verkehrsrot RAL 30202M86574,5196,517,542,545,512200,0900

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5signalgrün RAL 60322M86574,5196,517,542,545,512200,0900

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5verkehrsblau RAL 50172M86574,5196,517,542,545,512200,0900

10.89 €

1 4 Arbeitstage 18,528,51013,5lichtgrau RAL 70352M86574,5196,517,542,545,512200,0900

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116schwarz RAL 90053M8809122102454,558,514220,1500

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116reinorange RAL 20043M8809122102454,558,514220,1500

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116rapsgelb RAL 10213M8809122102454,558,514220,1500

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116verkehrsrot RAL 30203M8809122102454,558,514220,1500

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116signalgrün RAL 60323M8809122102454,558,514220,1500

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116verkehrsblau RAL 50173M8809122102454,558,514220,1500

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116lichtgrau RAL 70353M8809122102454,558,514220,1500

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116schwarz RAL 90053M10809122102454,558,514220,1450

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116reinorange RAL 20043M10809122102454,558,514220,1450

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116rapsgelb RAL 10213M10809122102454,558,514220,1450

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116verkehrsrot RAL 30203M10809122102454,558,514220,1450

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116signalgrün RAL 60323M10809122102454,558,514220,1450

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116verkehrsblau RAL 50173M10809122102454,558,514220,1450

13.04 €

1 4 Arbeitstage 21371116lichtgrau RAL 70353M10809122102454,558,514220,1450

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319schwarz RAL 90054M109510927,510276367,517240,2570

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319reinorange RAL 20044M109510927,510276367,517240,2570

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319rapsgelb RAL 10214M109510927,510276367,517240,2570

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319verkehrsrot RAL 30204M109510927,510276367,517240,2570

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319signalgrün RAL 60324M109510927,510276367,517240,2570

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319verkehrsblau RAL 50174M109510927,510276367,517240,2570

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319lichtgrau RAL 70354M109510927,510276367,517240,2570

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319schwarz RAL 90054M129510927,510276367,517240,2510

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319reinorange RAL 20044M129510927,510276367,517240,2510

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319rapsgelb RAL 10214M129510927,510276367,517240,2510

16.80 €

1 4 Arbeitstage 27431319verkehrsrot RAL 30204M129510927,510276367,517240,2510

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper strukturmatt Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert Benennung Klemmhebel Gewindeart Innengewinde
RoHS true PL Edelstahl false

Technischer Support