Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1659.0036X6 |
K1659.0036X10 |
K1659.0036X15 |
K1659.0036X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Gewindelänge (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 0,0280 | ||
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,0300 | ||
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,0320 | ||
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 0,0330 |
Loading...
D1(mm) | 13 | H(mm) | 24,5 | B(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 10 | Material Grundkörper | Zink | Oberfläche Grundkörper | hochglanzverchromt |
Farbe Grundkörper | silber | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | blau-passiviert |
Größe | 0 | X=Gewinde | M3 | A=Grifflänge(mm) | 30 |
A1=Grifflänge(mm) | 37 | D2(mm) | 14 | H1(mm) | 4 |
H2(mm) | 14,5 | H3=Griffhöhe(mm) | 30 | H4(mm) | 33 |
Zähnezahl | 16 | Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | true | PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Gewindelänge(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften