Teller für Stellfüße / Form A (27830)

Teller für Stellfüße / Form A (27830)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Form A ohne Anti-Slip-Platte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27830-10301
27830-10302
27830-10303
27830-10401
27830-10402
27830-10403
27830-10501
27830-10502
27830-10503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

4.55 €

1 4 Arbeitstage Zink3011.516

10.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3011.522

1.23 €

1 4 Arbeitstage Thermoplast3011.515

5.00 €

1 4 Arbeitstage Zink401218

13.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl401224

1.27 €

1 4 Arbeitstage Thermoplast401215

5.31 €

1 4 Arbeitstage Zink5014.520

16.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5014.526

1.34 €

1 4 Arbeitstage Thermoplast5014.515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support