Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss, Form D (27818)

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss, Form D (27818)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Gummiauflage beständig gegen Öl und Wasser, antibakterieller und antimikrobieller Schutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27818-40801

Teilenummer
27818-40801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.89 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Form D D=Tellerdurchmesser(mm) 80
H=Höhe(mm) 20 Belastbarkeit max.(kN) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss, Form D (27818), die Teilenummer ist 27818-40801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27818-40801.

Technischer Support